Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 260 mm / [Traglast] 130 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung
Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 260 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 130 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-IP-LRK3-230-R
Plattenlänge(mm) | 135 | Plattenbreite(mm) | 110 | Rad-Ø(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 65 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 130 | Gesamtbauhöhe(mm) | 260 |
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
Gehäuseserientyp | IP (LL/LB (air) | Schraublochentfernung Länge(mm) | 105 | Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt |
Schraublochentfernung Breite(mm) | 80 | Schraublochdurchmesser(mm) | 11 | Felgenmaterial (DE) | Kunststoff |
Laufflächenmaterial (DE) | Luftbereifung | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächenart (DE) | ballig |
Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 50 |
Eigengewicht(kg) | 2.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-IP-LRK3-230-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist B-IP-LRK3-230-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-IP-LRK3-230-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften