Bockrollen / B-IM-EGAA-□□□-K-EC / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Bockrollen / B-IM-EGAA-□□□-K-EC / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Alu Felge mit Kugellager / Gummi-Belag A65 / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 120, 400 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 245 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 400 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Gummi. elektrisch leitfähig verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IM-EGA-100-K-EC
B-IM-EGA-125-K-EC
B-IM-EGA-160-K-EC
B-IM-EGA-200-K-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Eigengewicht
(kg)

33.45 €

1 5 Arbeitstage 102901004018012880Stahl verzinkt60910.972

45.18 €

1 5 Arbeitstage 102901254020015580-609-1.5

60.99 €

1 4 Arbeitstage 13511416050300200105-8011-2.24

76.65 €

1 5 Arbeitstage 13511420050400245105-8011-3.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi, elektrisch leitfähig
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) zylindrisch
Gehäuseklassifizierung (DE) mittelschwere Gehäuse IM min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support