Bockrollen / B-IM-EPUK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PA Felge mit Gleitlager / PUR-Belag A80 / Lochplatte

Bockrollen / B-IM-EPUK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / PA Felge mit Gleitlager / PUR-Belag A80 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 245 mm / [Traglast] 130, 450 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 130 oder 450 kg betragen. Elastik-Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IM-EPUK-080-K
B-IM-EPUK-100-K
B-IM-EPUK-125-K
B-IM-EPUK-160-K
B-IM-EPUK-200-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

15.75 €

1 5 Arbeitstage 10290803513010880608.53.53.58430.7

16.89 €

1 5 Arbeitstage 102901003518012880608.53.53.58430.8

23.70 €

1 5 Arbeitstage 102901254020015580608.53.53.510531.14

43.28 €

1 5 Arbeitstage 135114160453002001058010.54412631.994

50.96 €

1 5 Arbeitstage 135114200504502451058010.54412632.59

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen
Laufflächen Farbe (DE) Blau

Technischer Support