Bockrollen / B-IL-EGK-□□□-R / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Gummi-Rad A65 / Lochplatte

Bockrollen / B-IL-EGK-□□□-R / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Gummi-Rad A65 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 350 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 100 oder 350 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Elastik-Gummi wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IL-EGK-080-R
B-IL-EGK-100-R
B-IL-EGK-125-R
B-IL-EGK-160-R
B-IL-EGK-200-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

8.34 €

1 5 Arbeitstage 100808035100100-806090.85

10.13 €

1 4 Arbeitstage 105801003612512536806091

13.06 €

1 5 Arbeitstage 1008012536200155-806091.15

23.18 €

1 4 Arbeitstage 13511216048300190-10580111.9

32.03 €

1 5 Arbeitstage 13511220048350235-10580112.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IL (LCW/BCW) Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff
Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi Laufflächen Farbe (DE) Blau Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support