Lenkrollen / L-1358-□□□, L-DRKA-□□□, L-DRKL-□□□ / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Lenkrollen / L-1358-□□□, L-DRKA-□□□, L-DRKL-□□□ / Kunststoff Rad mit Gleitlager / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 34 - 70 mm / [Traglast] 15, 70 kg



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 34 und 70 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 15 oder 70 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1358-25-3-VE20
L-1358-30-3-VE20
L-1358-38-3-VE10
L-1358-45-3-VE10
L-DRKA-35-3-RF-VE20
L-DRKA-35-3-VE20
L-DRKA-40-3-RF-VE20
L-DRKA-40-3-VE20
L-DRKA-50-3-RF-VE20
L-DRKA-50-3-VE20
L-DRKL-35-3-VE20
L-DRPU-50-3-RF-VE20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Stoppart (DE) Eigengewicht
(kg)

64.17 €

1 5 Arbeitstage 404025131534161358-Stahl verzinkt-29x29Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt51Gabelkopf mit einfacher Kugellagerungvernietetkeinegezogenohne DichtringSchwarzzylindrisch-0.8

43.38 €

1 5 Arbeitstage 404030152537131358-Stahl verzinkt-29x29Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt-1Gabelkopf mit einfacher Kugellagerungvernietetkeinegezogenohne DichtringSchwarzzylindrisch-0.84

19.18 €

1 5 Arbeitstage 424238182553201358-Stahl verzinkt-32x32Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt51Gabelkopf mit einfacher Kugellagerungvernietetkeinegezogenohne DichtringSchwarzzylindrisch-0.85

19.48 €

1 20 Arbeitstage 474745183064201358-Stahl verzinkt-35x35Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt6.51Gabelkopf mit einfacher Kugellagerungvernietetkeinegezogenohne DichtringSchwarzzylindrisch-1

33.88 €

1 4 Arbeitstage 40403513705118-29Kunststoff29---5--------Radfeststeller1.64

31.03 €

1 5 Arbeitstage 40403513705118-29Kunststoff29---5---------1.6

31.03 €

1 5 Arbeitstage 40404010405816-29Kunststoff29---5--------Radfeststeller1.6

25.96 €

1 5 Arbeitstage 40404010405816-29Kunststoff29---5---------1.48

36.42 €

1 5 Arbeitstage 40405012507018-29Kunststoff29---5--------Radfeststeller1.92

25.65 €

1 5 Arbeitstage 40405012506918-29Kunststoff29---5---------1.92

34.34 €

1 5 Arbeitstage 40403513704518-29Kunststoff29---5---------1.48

68.40 €

1 5 Arbeitstage 40405012507018-29Kunststoff29---5---------2.04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager

Technischer Support