Lenkrollen / L-AD-TPGK-□□□-G-3 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / L-AD-TPGK-□□□-G-3 / Thermoplast Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 74 - 102 mm / [Traglast] 80, 100 kg



Die Lenkrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 102 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 80 oder 100 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AD-TPGK-050-G-3
L-AD-TPGK-075-G-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Eigengewicht
(kg)

3.95 €

1 4 Arbeitstage 50188074244646verzinkt0.26

6.90 €

1 4 Arbeitstage 752510010231---0.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 60 Plattenbreite(mm) 60 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm) 38x38 bis 48x48 Anzahl der Räder [Stück] 2 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen

Technischer Support