Lenkrollen / L-1358-□□□, L-AL-PAA-□□□ / PA Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-1358-□□□, L-AL-PAA-□□□ / PA Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 34 - 101 mm / [Traglast] 15, 50 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Die Lenkrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 34 und 101 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 15 oder 50 kg betragen. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1358-25-3-40X40
L-1358-25-3-48X34
L-1358-30-3-40X40
L-1358-30-3-48X34
L-1358-32-3
L-1358-38-3
L-1358-45-3
L-1358-50-3
L-AL-PAA-050-G-3
L-AL-PAA-050-G-3-DSN
L-AL-PAA-075-G-3
L-AL-PAA-075-G-3-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Stoppart (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

2.24 €

1 4 Arbeitstage 404025131534161358--29x29verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.04

2.24 €

1 20 Arbeitstage 4834251315341613583623-verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.36

2.28 €

1 4 Arbeitstage 404030152037161358--29x29verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.042

2.27 €

1 20 Arbeitstage 4834301520361613583623-verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.036

1.93 €

1 4 Arbeitstage 4242321825502013583232-verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.08

2.02 €

1 4 Arbeitstage 424238182553201358--32x32verzinkt5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keinegezogenohne DichtringSchwarzzylindrischnicht gehärtet----0.085

2.05 €

1 20 Arbeitstage 474745183064201358--35x35verzinkt6.5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.1

2.40 €

1 4 Arbeitstage 474750203568201358--35x35verzinkt6.5Gabelkopf mit einfacher Kugellagerunggenietet---keine-ohne DichtringSchwarzzylindrisch-----0.107

3.23 €

1 5 Arbeitstage 60605018407124AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )464638x38 bis 46x46verzinkt6.2-vernietetPolyamidPolyamid49-gezogen-------20800.196

3.77 €

1 5 Arbeitstage 60605018407121AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )464638x38 bis 46x46-6.2Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyamid82keinegezogen-Schwarz--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Leichte, Stahlblechgehäuse, verzinkt-20800.226

2.91 €

1 4 Arbeitstage 606075235010125AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )464638x38 bis 46x46verzinkt6.2-vernietetPolyamidPolyamid62.5keinegezogen-------20800.25

4.72 €

1 5 Arbeitstage 606075235010125AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 )464638x38 bis 46x46-6.2Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolyamidPolyamid91keinegezogen-Schwarz--DS-N (Doppelstopp im Nachlauf)Leichte, Stahlblechgehäuse, verzinkt-20800.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1

Technischer Support