Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 69 - 101 mm / [Traglast] 40, 50 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 101 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 40 oder 50 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Thermoplast.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN
Teilenummer
|
---|
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Befestigungtyp (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Drehkranz-Ø (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Lochbild Apparaterollen (DE) (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Rückenloch-Ø (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 75 | 25 | 50 | 101 | 24 | Befestigungsplatte | - | - | - | 38x38 bis 48x48 | 6.2 | 2 | - | 1 | Kunststoff | 84 | ohne Dichtring | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | Nein | 6 | 23 | - | - | - | 0.31 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Gehäuseserientyp | AL (1330/1335/1340/1345/1350/1355 ) |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Stahl verzinkt | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt | Oberflächenbeschichtung (DE) | verzinkt |
Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet | Laufflächenmaterial (DE) | Thermoplast |
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Bauform Gehäuse (DE) | gezogen | Laufflächen Farbe (DE) | Grau |
Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / L-AL-TPBK-□□□-K-3-DSN / Thermoplast Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung, die Teilenummer ist L-AL-TPBK-075-K-3-DSN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-AL-TPBK-075-K-3-DSN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraublochentfernung Länge(mm)
Drehkranz-Ø(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Rückenloch-Ø(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Befestigungtyp (DE)
Lochbild Apparaterollen (DE)(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Anzahl der Räder [Stück]
Felgenmaterial (DE)
Störkreisradius(mm)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Laufflächenart (DE)
Lagerschalentyp (DE)
Gabelstärke(mm)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Achslochbohrung Gehäuse(mm)
Lichte Weite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-AL-TPBK-050-K-1-DSN |
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN |
L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-VE4 |
L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-VE4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Befestigungtyp (DE) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Drehkranz-Ø (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Lochbild Apparaterollen (DE) (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | Rückenloch-Ø (mm) | Anzahl der Räder [Stück] | Felgenmaterial (DE) | Störkreisradius (mm) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Laufflächenart (DE) | Lagerschalentyp (DE) | Gabelstärke (mm) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Achslochbohrung Gehäuse (mm) | Lichte Weite (mm) | Gehäuseklassifizierung (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 50 | 18 | 40 | 70 | 27 | Rückenloch | - | 44 | - | - | - | - | 10.2 | 1 | Polypropylen | 78 | ohne Dichtring | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | Nein | 6 | 23 | Apparaterollen leicht AL | -20 | 60 | 0.212 | ||
4.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60.5 | 60.5 | 50 | 18 | 40 | 69 | 24 | Befestigungsplatte | - | - | - | 38x38 bis 48x48 | 6.2 | 2 | - | 1 | Kunststoff | 79 | ohne Dichtring | zylindrisch | nicht gehärtet | 2 | Nein | 6 | 23 | - | - | - | 0.236 | ||
16.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 50 | 18 | 40 | 70 | 25 | Befestigungsplatte | 46 | - | 46 | 38x38 bis 46x46 | 6.2 | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.012 | ||
20.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | 75 | 25 | 50 | 100 | 25 | Befestigungsplatte | 46 | - | 46 | 38x38 bis 46x46 | 6.2 | - | - | - | Kunststoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.436 |