Möbelrollen / L-DRKA-□□, L-DRKL-□□, L-DRPU-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / L-DRKA-□□, L-DRKL-□□, L-DRPU-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 40 - 65 mm / [Traglast] 40, 70 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid, Polyurethan



Mit den Möbelrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Zwischen 40 und 65 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt je nach Variante 40 oder 70 kg. Polyamid und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-DRKA-35-2-M8-VE20
L-DRKA-40-2-M8-VE20
L-DRKA-40-2-M10-VE20
L-DRKA-50-2-M8-VE20
L-DRKA-50-2-M10-VE20
L-DRKL-35-2-M8-VE20
L-DRPU-50-2-M10-VE20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Laufflächenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) Maße Stiftbefestigung (DE)
(mm)
min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

25.65 €

1 5 Arbeitstage 35137046182PolyamidSchwarz--20851.28

26.60 €

1 5 Arbeitstage 4010405316-PolyamidSchwarzM8 x 15--1.12

28.50 €

1 5 Arbeitstage 4010405316-PolyamidSchwarzM10x15--1.2

24.06 €

1 5 Arbeitstage 5012506518-PolyamidSchwarzM8x15--1.48

24.06 €

1 5 Arbeitstage 5012506518-PolyamidSchwarzM10x15--1.56

29.67 €

1 5 Arbeitstage 3513704018-PolyamidSchwarzM8 x 15--1.16

72.34 €

1 5 Arbeitstage 50125065182Polyurethan-M10x15--1.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Gewindestift Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff

Technischer Support