Möbelrollen / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 46 - 64 mm / [Traglast] 40, 70 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Verwendet werden die Möbelrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 46 und 64 mm angeschraubt werden. Die Möbelrollen sind für eine Last von 40 oder 70 kg je nach Typ ausgelegt. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-DRKA-35-2-M8
L-DRKA-40-2-M8
L-DRKA-40-2-M10
L-DRKA-50-2-M8
L-DRKA-50-2-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

1.36 €

1 4 Arbeitstage 3513704618ballig0.064

1.39 €

1 4 Arbeitstage 4010405316zylindrisch0.056

1.50 €

1 4 Arbeitstage 4010405416zylindrisch0.06

1.26 €

1 4 Arbeitstage 5012506418zylindrisch0.074

1.26 €

1 4 Arbeitstage 5012506418zylindrisch0.078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Gewindestift Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff Zapfenlänge(mm) 15 Oberflächenbeschichtung (DE) ohne
Anzahl der Räder [Stück] 2 Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gespritzt Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Gehäuseklassifizierung (DE) Kunststoff-Apparaterollen min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support