Möbelrollen mit Bremse / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen mit Bremse / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 46 - 65 mm / [Traglast] 40, 70 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Die Möbelrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 46 und 65 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 40 oder 70 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-DRKA-35-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M8-RF
L-DRKA-40-2-M10-RF
L-DRKA-50-2-M8-RF
L-DRKA-50-2-M10-RF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Stoppschraube einstellbar (DE) Stoppart (DE) Eigengewicht
(kg)

1.50 €

1 4 Arbeitstage 3513704618ohne258gespritztohne DichtringNeinRadfeststeller0.066

1.26 €

1 4 Arbeitstage 4010405316ohne256gespritztohne DichtringNeinRadfeststeller0.062

1.25 €

1 4 Arbeitstage 4020405316-------0.064

1.66 €

1 4 Arbeitstage 5012506518ohne268gespritztohne DichtringNeinRadfeststeller0.08

1.64 €

1 4 Arbeitstage 5012506518ohne267gespritztohne DichtringJaRadfeststeller0.082

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff Zapfenlänge(mm) 15 Felgenmaterial (DE) Polyamid
Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) zylindrisch

Technischer Support