Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 46 - 65 mm / [Traglast] 40, 70 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Möbelrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 46 und 65 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 40 oder 70 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-DRKA-50-2-M8-RF
Teilenummer
|
---|
L-DRKA-50-2-M8-RF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Stoppart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 50 | 65 | 18 | ohne | 2 | 68 | gespritzt | ohne Dichtring | Nein | Radfeststeller | 0.08 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusematerial RR (DE) | Kunststoff | Zapfenlänge(mm) | 15 | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan | elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz |
Laufflächenart (DE) | zylindrisch |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen mit Bremse / L-DRKA-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist L-DRKA-50-2-M8-RF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-DRKA-50-2-M8-RF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Anzahl der Räder [Stück]
Störkreisradius(mm)
Bauform Gehäuse (DE)
Gabelkopf Lagerabdichtung (DE)
Stoppschraube einstellbar (DE)
Stoppart (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-DRKA-35-2-M8-RF |
L-DRKA-40-2-M10-RF |
L-DRKA-40-2-M8-RF |
L-DRKA-50-2-M10-RF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | Bauform Gehäuse (DE) | Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) | Stoppschraube einstellbar (DE) | Stoppart (DE) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 13 | 70 | 46 | 18 | ohne | 2 | 58 | gespritzt | ohne Dichtring | Nein | Radfeststeller | 0.066 | ||
1.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 20 | 40 | 53 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0.064 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 10 | 40 | 53 | 16 | ohne | 2 | 56 | gespritzt | ohne Dichtring | Nein | Radfeststeller | 0.062 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 12 | 50 | 65 | 18 | ohne | 2 | 67 | gespritzt | ohne Dichtring | Ja | Radfeststeller | 0.082 |