Spurkranzrollen mit Gewindezapfen / Typ 2410, 2412 / rostfreier Stahl

Spurkranzrollen mit Gewindezapfen / Typ 2410, 2412 / rostfreier Stahl
· Röllchen mit Spurkranz und Gewindestift M8 x 35 aus Polypropylen
· schwarz
· Kugellager Lauflächen-Ø 38 mm
· Breite 28 mm
· Spurranz Ø 60 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2410
2412-NIRO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)

9.68 €

1 4 Arbeitstage 10

16.75 €

1 20 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

min. Temperaturbeständigkeit(° C) -5 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80 Eigengewicht(kg) 0.048

Technischer Support