Fördererrollen / 2300-50-8-BUERSTE-HART / Bürstenbesatz

Fördererrollen / 2300-50-8-BUERSTE-HART / Bürstenbesatz
Unsere vielfältigen Förderröllchen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Transportlösungen. Förderröllchen werden hauptsächlich in Röllchenbahnen, Rollschienen und Durchlaufregalen eingesetzt. Unser Standard-Lieferprogramm beinhaltet Förderröllchen mit einem Ø von 28 bis 120 mm aus verschiedensten Materialien mit Tragzahlen bis maximal 200 kg/Förderröllchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2300-50-8-BUERSTE-HART

Teilenummer
2300-50-8-BUERSTE-HART
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 2 Eigengewicht(kg) 0.024

Sie befinden sich auf der Seite für Fördererrollen / 2300-50-8-BUERSTE-HART / Bürstenbesatz, die Teilenummer ist 2300-50-8-BUERSTE-HART.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2300-50-8-BUERSTE-HART.

Technischer Support