Fördererrollen / Typ 2300 / Kunststoff / Bürstenbesatz

Fördererrollen / Typ 2300 / Kunststoff / Bürstenbesatz
Unsere vielfältigen Förderröllchen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Transportlösungen. Förderröllchen werden hauptsächlich in Röllchenbahnen, Rollschienen und Durchlaufregalen eingesetzt. Unser Standard-Lieferprogramm beinhaltet Förderröllchen mit einem Ø von 28 bis 120 mm aus verschiedensten Materialien mit Tragzahlen bis maximal 200 kg/Förderröllchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2300-48-6
2300-48-6-NIRO
2300-48-8
2300-48-8-NIRO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigengewicht
(kg)

1.23 €

1 4 Arbeitstage 0.022

2.03 €

1 4 Arbeitstage 0.022

1.23 €

1 4 Arbeitstage 0.018

1.94 €

1 4 Arbeitstage 0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 10

Technischer Support