Fördererrollen / Tpy 2300, Typ 2400 / Elastomer-Mantel / zylindrisch flach

Fördererrollen / Tpy 2300, Typ 2400 / Elastomer-Mantel / zylindrisch flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Unsere vielfältigen Förderröllchen finden Anwendung in den unterschiedlichsten Transportlösungen. Förderröllchen werden hauptsächlich in Röllchenbahnen, Rollschienen und Durchlaufregalen eingesetzt. Unser Standard-Lieferprogramm beinhaltet Förderröllchen mit einem Ø von 28 bis 120 mm aus verschiedensten Materialien mit Tragzahlen bis maximal 200 kg/Förderröllchen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2300-54-8-GU
2400-48-8-GELB
2400-48-8K-GELB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

2.20 €

1 4 Arbeitstage 15--0.032

1.53 €

1 5 Arbeitstage 40-20800.03

2.64 €

1 4 Arbeitstage 40--0.047

Loading...

  1. 1

Technischer Support