Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NR100-50-8
Rohr-Ø(Ø) | 50 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 160 | Rollenlänge(mm) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
Eigengewicht(kg) | 0.218 |
Sie befinden sich auf der Seite für Paletten-Rolle Stahl verzinkt mit Kugellager, die Teilenummer ist NR100-50-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NR100-50-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften