Leichtrollenbahn-Stahltragrolle

Leichtrollenbahn-Stahltragrolle
Tragrolle
· Stahlrollen Ø 50 mm
· kugelgelagert mit durchgängiger Achse, fest verschraubt

Rahmen
· verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
· Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven
· Innenradius 800 mm
· Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis
· Rollenoberkante 10 mm über Rahmenprofil

Beschaffenheit der Kurventragrollen
· bis Bahnbreite 300 mm – 1-teilige Rollen
· bei Bahnbreite 400 mm – 2-geteilte Rollen
· bei Bahnbreite 500–600 mm – 3-geteilte Rollen
· bei Bahnbreite 800 mm – 4-geteilte Rollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602062STX1000
602100STX1000
602100STX2000
602125STX1000
602125STX3000
603062STX1000
603075STX1000
603075STX2000
603075STX3000
603100STX1000
603100STX3000
603150STX1000
603150STX3000
604062STX1000
604062STX2000
604062STX3000
604075STX1000
604075STX2000
604075STX3000
604100STX1000
604150STX1000
604150STX2000
605062STX1000
605062STX2000
605075STX1000
605075STX2000
605075STX3000
605100STX1000
605100STX2000
605100STX3000
605125STX2000
605150STX2000
605150STX3000
606062STX2000
606062STX3000
606075STX1000
606075STX2000
606100STX2000
606100STX3000
606150STX2000
608062STX1000
608062STX2000
608062STX3000
608075STX1000
608075STX2000
608075STX3000
608100STX2000
608150STX3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bahnlänge
(mm)

309.68 €

1 20 Arbeitstage 1000

229.67 €

1 20 Arbeitstage 1.000

389.73 €

1 20 Arbeitstage 2000

205.30 €

1 20 Arbeitstage 1000

483.68 €

1 20 Arbeitstage 3000

332.33 €

1 20 Arbeitstage 1.000

290.57 €

1 20 Arbeitstage 1000

509.78 €

1 20 Arbeitstage 2000

753.37 €

1 20 Arbeitstage 3.000

247.07 €

1 20 Arbeitstage 1000

607.22 €

1 20 Arbeitstage 3.000

207.05 €

1 20 Arbeitstage 1000

485.43 €

1 20 Arbeitstage 3000

360.17 €

1 20 Arbeitstage 1.000

645.52 €

1 20 Arbeitstage 2.000

943.03 €

1 20 Arbeitstage 3.000

311.43 €

1 20 Arbeitstage 1.000

549.82 €

1 20 Arbeitstage 2.000

795.13 €

1 20 Arbeitstage 3.000

262.73 €

1 20 Arbeitstage 1000

217.48 €

1 20 Arbeitstage 1000

368.87 €

1 20 Arbeitstage 2000

386.27 €

1 20 Arbeitstage 1000

695.95 €

1 20 Arbeitstage 2000

330.58 €

1 20 Arbeitstage 1.000

593.32 €

1 20 Arbeitstage 2.000

855.25 €

1 20 Arbeitstage 3.000

278.38 €

1 20 Arbeitstage 1.000

485.43 €

1 20 Arbeitstage 2.000

701.18 €

1 20 Arbeitstage 3.000

414.08 €

1 20 Arbeitstage 2.000

394.97 €

1 20 Arbeitstage 2000

553.28 €

1 20 Arbeitstage 3000

770.77 €

1 20 Arbeitstage 2.000

1,132.68 €

1 20 Arbeitstage 3.000

368.87 €

1 20 Arbeitstage 1.000

652.45 €

1 20 Arbeitstage 2.000

534.15 €

1 20 Arbeitstage 2.000

777.73 €

1 20 Arbeitstage 3.000

422.78 €

1 20 Arbeitstage 2000

488.92 €

1 20 Arbeitstage 1.000

897.80 €

1 20 Arbeitstage 2.000

1,324.07 €

1 20 Arbeitstage 3.000

415.83 €

1 20 Arbeitstage 1000

753.37 €

1 20 Arbeitstage 2.000

1,132.68 €

1 20 Arbeitstage 3000

612.45 €

1 20 Arbeitstage 2.000

673.35 €

1 20 Arbeitstage 3000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohr-Ø(Ø) 50 Rohrwandstärke(mm) 1.5

Technischer Support