Leichtrollenbahn-Kurve/Stahltragrolle

Leichtrollenbahn-Kurve/Stahltragrolle
Tragrolle
· Stahlrollen Ø 50 mm
· kugelgelagert mit durchgängiger Achse, fest verschraubt

Rahmen
· verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
· Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven
· Innenradius 800 mm
· Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis
· Rollenoberkante 10 mm über Rahmenprofil

Beschaffenheit der Kurventragrollen
· bis Bahnbreite 300 mm – 1-teilige Rollen
· bei Bahnbreite 400 mm – 2-geteilte Rollen
· bei Bahnbreite 500–600 mm – 3-geteilte Rollen
· bei Bahnbreite 800 mm – 4-geteilte Rollen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
613075ST90
614075ST90
615075ST90
615125ST90
616075ST90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

584.62 €

1 20 Arbeitstage

755.35 €

1 20 Arbeitstage

1,002.18 €

1 20 Arbeitstage

746.42 €

1 20 Arbeitstage

1,130.93 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohr-Ø(Ø) 50 Rohrwandstärke(mm) 1.5 Kurve 90°

Technischer Support