Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NR200-60-10
Rohr-Ø(Ø) | 60 | Tragfähigkeit dynamisch(kg) | 160 | Achs-Ø(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Rollenlänge(mm) | 118 | Eigengewicht(kg) | 0.46 |
Sie befinden sich auf der Seite für Breite Paletten-Rolle Stahl verzinkt mit Kugellager, die Teilenummer ist NR200-60-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NR200-60-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften