Führungsrollen mit Elastomer-Mantel / TPK-□□□-□□-□□-EC□□ / Gummirad / 1-fach Lagerung / gerundet

Führungsrollen mit Elastomer-Mantel / TPK-□□□-□□-□□-EC□□ / Gummirad / 1-fach Lagerung / gerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie TPBK-EC
· Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager
· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· geringer Rollwiderstand
· elektrisch leitfähig
· der Ableitwiderstand beträgt <10.000 Ohm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPBK-080-30-40-K08-EC
TPBK-100-30-40-K08-EC
TPBK-125-35-50-K08-EC
TPBK-160-40-60-K12-EC
TPBK-200-47-60-K12-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

11.77 €

1 4 Arbeitstage 8030800.148

16.25 €

1 4 Arbeitstage 10030900.25

23.04 €

1 4 Arbeitstage 125351100.3

29.94 €

1 4 Arbeitstage 160401800.6

47.11 €

1 4 Arbeitstage 200472200.92

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support