Reifen mit Stahlblechfelge / TPK, TPKH / Stahlblech-Felge / Vollgummi

Reifen mit Stahlblechfelge / TPK, TPKH / Stahlblech-Felge / Vollgummi
Radserie Superelastik SE
· Superelastik-Reifen auf Stahlblechfelge
· Drei-Komponenten-Reifen bestehend aus Reifenfuß, Zwischenkissen und Lauffläche

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· robust
· stoßfest
· vibrationsdämpfend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEV-3.00-4-75-K25
SEV-3.00-4-100-K25
SEV-4.00-8-90-K25
SEV-4.00-8-90-K30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

134.50 €

1 5 Arbeitstage 25085260KugellagerkeineSchwarzzylindrisch4.76

165.93 €

1 5 Arbeitstage 25085260-----

488.77 €

1 20 Arbeitstage 405105950Kugellager---14.88

446.36 €

1 4 Arbeitstage 405105950KugellagerkeineSchwarzzylindrisch14.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Stahlblech Laufflächenmaterial (DE) Super-Elastikvollgummi (SE)

Technischer Support