Schwerlast-Führungsrollen mit Kunststoffmantel / GPA-□□□-□□-□□-K□□ / PA / PA6-G-Mantel / Kugellager / zylindrisch zylindrisch flach, ballig

Schwerlast-Führungsrollen mit Kunststoffmantel / GPA-□□□-□□-□□-K□□ / PA / PA6-G-Mantel / Kugellager / zylindrisch zylindrisch flach, ballig
Radserie GPA
· aus zähhartem, hochverdichtetem
· Gusspolyamid mit Kugellager

Eigenschaften
· hohe Belastbarkeit
· geringer Rollwiderstand, robust und abriebfest
· hohe chemische Beständigkeit
· stoß- und schlagfest
· geruchlos, geschmacksfrei, hygienisch
· lange Lebensdauer, formbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPA-080-40-45-K20
GPA-100-40-45-K25
GPA-100-55-60-K20
GPA-125-55-60-K25
GPA-150-55-60-K30
GPA-150-65-65-K25
GPA-150-80-90-K35
GPA-200-55-55-K25
GPA-200-55-60-K35
GPA-200-55-60-K40
GPA-200-80-90-K45
GPA-250-65-75-K45
GPA-250-80-90-K50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

27.89 €

1 5 Arbeitstage 80401000keineWeißzylindrisch0.372

38.21 €

1 4 Arbeitstage 100401250keineNaturballig0.68

86.36 €

1 20 Arbeitstage 100551300keineWeißzylindrisch0.696

58.34 €

1 4 Arbeitstage 125552000keineNaturballig1.07

73.75 €

1 4 Arbeitstage 150552500keineNaturballig1.63

150.43 €

1 5 Arbeitstage 150651500---1.8

114.88 €

1 4 Arbeitstage 150803000keine--1.95

165.84 €

1 5 Arbeitstage 200552200---2.4

109.12 €

1 4 Arbeitstage 200553000keine--2.65

313.13 €

1 20 Arbeitstage 200553000---2.8

164.52 €

1 4 Arbeitstage 200804500---4.01

273.00 €

1 20 Arbeitstage 250655000keineWeißzylindrisch4.96

348.26 €

1 20 Arbeitstage 250806000---5.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) PA 6-G Laufflächenmaterial (DE) PA 6-G
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -25 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support