Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PUZG-300-100-100-K40
Teilenummer
|
---|
PUZG-300-100-100-K40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 100 | 3000 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 20.76 |
Loading...
Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Förderräder mit Lager / PUZG, PUZK Serie / ca. A95 / PUR-Mantel / zylindrisch flach, ballig, die Teilenummer ist PUZG-300-100-100-K40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PUZG-300-100-100-K40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Rad Lagerung (DE)
Felgenmaterial (DE)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
min. Temperaturbeständigkeit(° C)
max. Temperaturbeständigkeit(° C)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PUZG-100-40-47-K15 |
PUZG-100-40-47-K20 |
PUZG-100-50-60-K20 |
PUZG-300-70-70-K30-UZ |
PUZG-300-80-80-K30 |
PUZG-300-80-80-K35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Rad Lagerung (DE) | Felgenmaterial (DE) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | min. Temperaturbeständigkeit (° C) | max. Temperaturbeständigkeit (° C) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.38 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 40 | 350 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 1.28 | ||
25.31 € | 1 | 20 Arbeitstage | 100 | 40 | 350 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 1.4 | ||
39.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 50 | 450 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 1.81 | ||
146.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 70 | 2200 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 12.08 | ||
180.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 80 | 2200 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 14.72 | ||
177.41 € | 1 | 20 Arbeitstage | 300 | 80 | 2200 | Kugellager | Guß | keine | Orange | zylindrisch | -20 | 80 | 14.8 |