Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PUZA-082-36-40-K12 |
PUZA-150-50-60-K20-A |
PUZA-160-50-60-K20 |
PUZA-160-50-60-K25 |
PUZA-180-50-60-K20 |
PUZA-180-50-60-K25 |
PUZA-200-50-60-K25-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 1 | 20 Arbeitstage | 80 | 37 | 180 | 0.312 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 50 | 500 | 1.18 | ||
53.02 € | 1 | 20 Arbeitstage | 160 | 50 | 500 | 1.08 | ||
28.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 500 | 1.15 | ||
42.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 50 | 600 | 1.48 | ||
57.49 € | 1 | 20 Arbeitstage | 180 | 50 | 600 | 1.48 | ||
35.96 € | 1 | 20 Arbeitstage | 200 | 50 | 700 | 1.56 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Aluminium | Laufflächenmaterial (DE) | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Braun | Laufflächenart (DE) | zylindrisch |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Optionale Eigenschaften