Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAH-250-50-60-K25-VA |
PAM-080-35-40-K12-VA |
PAM-100-35-40-K12-VA |
PAM-125-40-50-K15-VA |
PAM-150-45-60-K20-VA |
PAM-160-45-60-K20-VA |
PAM-200-50-60-K20-VA |
PAM-200-50-60-K25-VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 1500 | keine | 2.18 | ||
8.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 200 | keine | 0.176 | ||
13.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 300 | keine | 0.24 | ||
14.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 400 | keine | 0.442 | ||
27.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 700 | keine | 0.814 | ||
22.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 700 | - | 0.92 | ||
30.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | keine | 1.24 | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | keine | 1.27 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächen Farbe (DE) | Weiß | Laufflächenart (DE) | zylindrisch | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Optionale Eigenschaften