Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | elektrisch leitfähig (DE) | Laufflächen Farbe (DE) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 500 | keine | Weiß | ballig | 0.318 | ||
8.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 50 | 600 | keine | Weiß | ballig | 0.477 | ||
11.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 700 | keine | Weiß | ballig | 0.56 | ||
11.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 600 | keine | Weiß | ballig | 0.55 | ||
12.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 800 | keine | Weiß | ballig | 0.716 | ||
16.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 50 | 900 | keine | Weiß | ballig | 0.944 | ||
22.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1300 | keine | Weiß | ballig | 1.47 | ||
28.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 50 | 1500 | keine | Weiß | ballig | 1.85 | ||
5.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 35 | 200 | keine | Weiß | ballig | 0.186 | ||
6.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 300 | keine | Weiß | ballig | 0.252 | ||
9.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 400 | keine | Weiß | ballig | 0.47 | ||
15.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 45 | 700 | keine | Weiß | ballig | 0.85 | ||
14.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 45 | 700 | keine | Weiß | ballig | 0.92 | ||
18.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | keine | Weiß | ballig | 1.27 | ||
17.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 1000 | - | - | - | 1.27 | ||
39.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 1300 | keine | Weiß | ballig | 2.18 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -25 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
elektrisch leitfähig (DE)
Laufflächen Farbe (DE)
Laufflächenart (DE)
Optionale Eigenschaften