Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EGA-100-40-40-K12-GRAU |
EGA-160-50-60-K20-GRAU |
EGA-200-50-60-K20-GRAU |
EGA-200-50-60-K25-GRAU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (Ø) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Laufflächenart (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 40 | 180 | zylindrisch | 0.402 | ||
30.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 50 | 300 | zylindrisch | 1.19 | ||
31.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 50 | 400 | zylindrisch | 1.7 | ||
35.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 400 | - | 1.6 |
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Kugellager | Felgenmaterial (DE) | Aluminium | Laufflächenmaterial (DE) | Elastik-Gummi |
---|---|---|---|---|---|
elektrisch leitfähig (DE) | keine | Laufflächen Farbe (DE) | Grau | min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 |
max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(Ø)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Laufflächenart (DE)
Optionale Eigenschaften