Hersteller-Teilenummer: VFRA3211
Marke: SMC
Preis: 155.61 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Schalterausführung: [Sonstige] 2 Positionen, Abluft
Verbindungsausführung: [Rc (R)] Rc
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø: -
Details zur Ausführung: VFRA3000
Spezifikationen Unterplatte: Ohne Grundplatte
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFRA3211
Teilenummer
|
---|
VFRA3211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Details zur Ausführung | Spezifikationen Unterplatte | Pilot Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | - | VFRA3000 | Ohne Grundplatte | Doppelt |
Loading...
Ausführung | Luftbetrieb, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10:: 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftbetätigtes Ventil mit 5 Anschlüssen Serie VFRA3000 / 4000, die Teilenummer ist VFRA3211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFRA3211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Details zur Ausführung
Spezifikationen Unterplatte
Pilot Anzahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFRA3111-03 |
VFRA3111-03N |
VFRA3111-03T |
VFRA3211-03 |
VFRA3311 |
VFRA3311-03 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Details zur Ausführung | Spezifikationen Unterplatte | Pilot Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 3/8 | VFRA3000 | Mit Unterplatte | Einfach | ||
146.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | NPT | 3/8 | VFRA3000 | Mit Unterplatte | Einfach | ||
145.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | NPTF | 3/8 | VFRA3000 | Mit Unterplatte | Einfach | ||
196.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 2 Positionen, Abluft | [Rc (R)] Rc | 3/8 | VFRA3000 | Mit Unterplatte | Doppelt | ||
193.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte | [Rc (R)] Rc | - | VFRA3000 | Ohne Grundplatte | Doppelt | ||
191.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Sonstige] 3 Positionen mit geschlossener Mitte | [Rc (R)] Rc | 3/8 | VFRA3000 | Mit Unterplatte | Doppelt |