Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP517Y-5DSE1
Teilenummer
|
---|
VP517Y-5DSE1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Funktionen | Flow direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 0.7 | intern | - | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Druckverriegelung (handbetriebene Ausführung) | Mit Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | - | Links > Rechts |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Modularer Anschlusstyp, Restdruckentlastung 3-Anschluss-Magnetventil Serie VP500 / 700, die Teilenummer ist VP517Y-5DSE1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP517Y-5DSE1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Manueller Schalter
Funktionen
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Flow direction
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VP517KY-4DZ1 |
VP517KY-4YO1 |
VP517KY-4YO1-R |
VP517Y-5DZ1-B |
VP517Y-5DZ1-BR |
VP517Y-5DZ1-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Funktionen | Flow direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 1 | intern | - | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | - | Links > Rechts | ||
95.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 1 | intern | - | DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | - | Links > Rechts | ||
95.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 1 | intern | - | DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | - | Rechts > Links | ||
111.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 0.7 | intern | - | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | - | Links > Rechts | ||
111.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 0.7 | intern | - | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | - | Rechts > Links | ||
102.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | 2 | Standard | 0.2 bis 0.7 | intern | - | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | - | Rechts > Links |