Modularer Anschlusstyp, Restdruckentlastung 3-Anschluss-Magnetventil Serie VP500 / 700 (Teilenummern - CAD Download)

Modularer Anschlusstyp, Restdruckentlastung 3-Anschluss-Magnetventil Serie VP500 / 700
[Eigenschaften]
• Anschluss an F.R.L. Kombination
• Platzersparnis und Reduzierung der Arbeitsstunden bei der Verrohrung sind möglich
·Stromverbrauch: 0,35 W (ohne Lampe)

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP517KY-5Y1-R

Teilenummer
VP517KY-5Y1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Funktionen Flow direction

94.69 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) mit SteckerNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Rechts > Links

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Modularer Anschlusstyp, Restdruckentlastung 3-Anschluss-Magnetventil Serie VP500 / 700, die Teilenummer ist VP517KY-5Y1-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP517KY-5Y1-R.

Produktvarianten

Teilenummer
VP517KY-4DZ1
VP517KY-4YO1
VP517KY-4YO1-R
VP517KY-5YE1
VP517KY-5YO1
VP517KY-5YO1-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Funktionen Flow direction

106.24 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme mit SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Links > Rechts

95.47 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) ohne SteckerNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Links > Rechts

95.47 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) ohne SteckerNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Rechts > Links

95.50 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) mit SteckerDruckverriegelung (handbetriebene Ausführung)Ohne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzOhne Befestigungselement-Links > Rechts

91.60 €

1 4 Arbeitstage --------24 V DC--------Keine ArretierungDIN-Klemme (EN175301-803C) ohne SteckverbinderNicht verriegelbare DruckausführungOhne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutzohne BefestigungselementHochdruck-Ausführung (1,0 MPa)Von links nach rechts

100.89 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektKeine Schmierung erforderlich[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/8DirektleitungenFührung, Spule2Standard0.2 bis 1intern-DIN-Klemme (EN175301-803 [C]) ohne SteckerNicht verriegelbar, SteckausführungOhne Anzeigeleuchte/ÜberspannungsschutzMit Befestigungselement-Links > Rechts

Technischer Support