Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS6210-5DZ-06F-Q
Teilenummer
|
---|
VFS6210-5DZ-06F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | Selbsthaltend | 24 V DC | G | 3/4 | - | intern | DIN-Klemme | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2-Positionen, Abluft | Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule |
Dichtungsart | Standard | Nenndruck(MPa) | 0.1 bis 1.0 | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, Metalldichtung, VFS6000, die Teilenummer ist VFS6210-5DZ-06F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS6210-5DZ-06F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Gehäuseoptionen
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFS6100-5FZ-10T-Q |
VFS6100-5FZ-Q |
VFS6110-3D-10F-Q |
VFS6210-5DZ-10-Q |
VFS6210-5DZ-10F-Q |
VFS6210-5DZ-10N-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | NPTF | 1 | 125 bis 300 | intern | Steck-Leitungsklemme | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
392.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | intern | Steck-Leitungsklemme | Steck-Grundplatte | - | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
457.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | G | 1 | - | intern | DIN-Klemme | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Ohne | ||
537.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | Selbsthaltend | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1 | - | intern | DIN-Klemme | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
537.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | Selbsthaltend | 24 V DC | G | 1 | - | intern | DIN-Klemme | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
537.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | Selbsthaltend | 24 V DC | NPT | 1 | - | intern | DIN-Klemme | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |