Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFS5210-1DZ-04-Q
Teilenummer
|
---|
VFS5210-1DZ-04-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 3.7 | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Rohre | Untergrund-Leitungen | Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Standard |
Nenndruck(MPa) | 0.1 bis 1.0 | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / metrisch / vorgesteuert, metallisch dichtend, VFS5000, die Teilenummer ist VFS5210-1DZ-04-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFS5210-1DZ-04-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Führungs-Luftversorgung
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Gehäuse-Ausführung
Spezifikationen Anschluss
Gehäuseoptionen
Option
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFS5100-3FZ-06-Q |
VFS5100-3FZ-Q |
VFS5100-3FZC-06T-Q |
VFS5210-1DZ-Q |
VFS5210-3DZB-06-Q |
VFS5210-3EZ-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Gehäuse-Ausführung | Spezifikationen Anschluss | Gehäuseoptionen | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 125 bis 300 | 3.9 | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
257.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | - | - | - | - | intern | Keine Arretierung | Steck-Leitungsklemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Steck-Grundplatte | - | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
316.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 110/120 V AC | NPTF | 3/4 | 125 bis 300 | 3.9 | intern | Verriegeln | Steck-Leitungsklemme | Art der Verriegelung (Hebel) | Steck-Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
320.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 100 V AC | - | - | - | - | intern | Keine Arretierung | DIN-Klemme | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Nicht steckbare Grundplatte | - | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
356.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110/120 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 3.9 | intern | Verriegeln | DIN-Klemme | Verriegelung Ausführung (Werkzeug erforderlich) | Nicht steckbare Grundplatte | Anschluss seitlich | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | ||
301.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Zweifach | 2-Positionen, Abluft | Selbsthaltend | 110/120 V AC | - | - | - | - | intern | Keine Arretierung | Tülle Terminal | Nicht verriegelbare Steckausführung (versenkt) | Nicht steckbare Grundplatte | - | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz |