5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Materialdichtung, VFR6000 (Teilenummern - CAD Download)

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Materialdichtung, VFR6000
[Eigenschaften]
·Die Hauptventilstruktur ist eine elastische Dichtung
• Zahlreiche Größenvariationen
• Für den Antrieb von mittleren und großen Zylindern

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VFR6100-5FZ-06-Q

Teilenummer
VFR6100-5FZ-06-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuseoptionen Option Ventilspezifikationen

502.84 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc3/4-9.102 bis 0.9LeitungStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPlug-in

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Rohre Untergrund-Leitungen
Antriebstyp Führung, Spule Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern
CE-konform CE-konformes Produkt

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Materialdichtung, VFR6000, die Teilenummer ist VFR6100-5FZ-06-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR6100-5FZ-06-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VFR6100-5FZ-10-Q
VFR6100-5FZ-10F-Q
VFR6100-5FZ-10N-Q
VFR6100-5FZ-Q
VFR6110-3DZ-06F-Q
VFR6110-3DZ-10-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Nenndruck
(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang Gehäuseoptionen Option Ventilspezifikationen

502.84 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC[Rc (R)] Rc1125 bis 3009.102 bis 0.9LeitungStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPlug-in

501.98 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCG1125 bis 3009.102 bis 0.9LeitungStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPlug-in

501.24 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCNPT1125 bis 3009.102 bis 0.9LeitungStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPlug-in

400.63 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC---9.102 bis 0.9LeitungStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzPlug-in

486.58 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)110/120 V ACG3/4-9.102 bis 0.9DIN-KlemmeStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzNicht steckbar

487.03 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)110/120 V AC[Rc (R)] Rc1-9.102 bis 0.9DIN-KlemmeStandardMit Anzeigeleuchte und ÜberspannungsschutzNicht steckbar

Technischer Support