Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFR6310-5DZ-10-Q
Teilenummer
|
---|
VFR6310-5DZ-10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuseoptionen | Option | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1 | - | 9.3 | 02 bis 0.9 | DIN-Klemme | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht steckbar |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anwendung | Einheit für Verteilerbefestigung | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 5 Anschlüssen |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Krümmerbasis | Spezifikationen | Keine Schmierung erforderlich | Rohre | Untergrund-Leitungen |
Antriebstyp | Führung, Spule | Dichtungsart | Weiche Dichtung | Führungs-Luftversorgung | intern |
CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, elastische Materialdichtung, VFR6000, die Teilenummer ist VFR6310-5DZ-10-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFR6310-5DZ-10-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohranschluss, Ausführung
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Ausführung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
CV-Wert
Nenndruck(MPa)
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Gehäuseoptionen
Option
Ventilspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFR6100-5FZ-10N-Q |
VFR6100-5FZ-Q |
VFR6110-3DZ-06F-Q |
VFR6310-5DZ-10F-Q |
VFR6310-5DZ-Q |
VFR6310-BDZ-06F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | CV-Wert | Nenndruck (MPa) | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Gehäuseoptionen | Option | Ventilspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | NPT | 1 | 125 bis 300 | 9.1 | 02 bis 0.9 | Leitung | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Plug-in | ||
400.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 9.1 | 02 bis 0.9 | Leitung | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Plug-in | ||
486.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 110/120 V AC | G | 3/4 | - | 9.1 | 02 bis 0.9 | DIN-Klemme | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht steckbar | ||
665.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1 | - | 9.3 | 02 bis 0.9 | DIN-Klemme | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht steckbar | ||
572.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | - | - | - | 9.3 | 02 bis 0.9 | DIN-Klemme | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht steckbar | ||
666.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | - | G | 3/4 | 125 bis 300 | 9.3 | 02 bis 0.9 | DIN-Klemme | Standard | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Nicht steckbar |