• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40 (Teilenummern - CAD Download)

5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40
[Eigenschaften]
• Lebenserwartung 10 Millionen Mal
• Abweichung der Reaktionszeit ±2 ms
• Für das Ventil wird ein Ventilkegel aus Polyurethan-Elastomer verwendet.
• Verbesserte Haltbarkeit in Hochdruckumgebung

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VCH42-4D-06G-Q

Teilenummer
VCH42-4D-06G-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang CE-konform

663.94 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)220 V ACG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40, die Teilenummer ist VCH42-4D-06G-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VCH42-4D-06G-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
VCH41-5D-06G-Q
VCH41-5D-10G-Q
VCH41-5DL-06G-Q
VCH42-5D-06G-Q
VCH42-5D-10G-Q
VCH42-5DL-06G-Q
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp CV-Wert Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Verbindungsleitung elektrischer Eingang CE-konform

612.27 €

1 4 Arbeitstage ------2 Positionen, normalerweise geschlossen-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------DIN-SteckerJa

612.27 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

624.95 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil4.5Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

663.94 €

1 4 Arbeitstage ------2 Positionen, normalerweise offen-24 V DC[Rc (R)] Rc3/4------DIN-SteckerJa

663.94 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG1DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internDIN-Klemmen-SteckverbinderCE-konformes Produkt

677.11 €

1 26 Arbeitstage Magnetventile1 Konus2-WegeventilDirektTropfgeschützt[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstrückstellung (Federrückstellung)24 V DCG3/4DirektleitungenFührung, Tellerventil5,8Standard0.5 bis 5.0internMit DIN- Steckverbinder, KontrollleuchteCE-konformes Produkt

Technischer Support