Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VCH41-4DL-06G-Q
Teilenummer
|
---|
VCH41-4DL-06G-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | CE-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 3/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | Mit DIN- Steckverbinder, Kontrollleuchte | CE-konformes Produkt |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 5,0 MPa Vorgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil Serie VCH40, die Teilenummer ist VCH41-4DL-06G-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VCH41-4DL-06G-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
CE-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VCH41-1D-06G-Q |
VCH41-4D-06G-Q |
VCH41-5D-06G-Q |
VCH41-5D-10G-Q |
VCH41-5DL-06G-Q |
VCH41-5DL-10G-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | CE-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | G | 3/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | DIN-Klemmen-Steckverbinder | CE-konformes Produkt | ||
612.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 220 V AC | G | 3/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | DIN-Klemmen-Steckverbinder | CE-konformes Produkt | ||
612.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | - | - | - | - | - | DIN-Stecker | Ja | ||
612.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | DIN-Klemmen-Steckverbinder | CE-konformes Produkt | ||
624.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 3/4 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | Mit DIN- Steckverbinder, Kontrollleuchte | CE-konformes Produkt | ||
646.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | 2-Wegeventil | Direkt | Tropfgeschützt | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | G | 1 | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | 4.5 | Standard | 0.5 bis 5.0 | intern | Mit DIN- Steckverbinder, Kontrollleuchte | CE-konformes Produkt |