Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V110-S5MZ-C4
Teilenummer
|
---|
V110-S5MZ-C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsschraube Ausführung | Spezifikationen Schalter | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Gerade Armatur | Plug-in | +COM. | - | - | Einzelverdrahtung mit Leitungslänge 300 mm | Single wiring | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Port-Magnetventil Serie VV100, die Teilenummer ist V110-S5MZ-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V110-S5MZ-C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Befestigungsschraube Ausführung
Spezifikationen Schalter
Cable Length(m)
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Antriebstyp
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V100-DS15-050 |
V100-DS15-050N |
V100-DS26-015 |
V110-S5NCZ-C4 |
V110N-D5MNZ-C4 |
V110N-D5MOZ-C4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsschraube Ausführung | Spezifikationen Schalter | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.47 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | D-Sub-Steckerkabel (für 15 Stifte) | ||
64.00 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2 × Nr.4-40 UNC | - | - | - | 5 | D-Sub-Steckerkabel (für 15 Stifte) | ||
49.19 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 1.5 | D-Sub-Anschlusskabel (für 26 Stifte) | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Gerade Armatur | Plug-in | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
53.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Gerade Armatur | Extra für nicht steckbare Typen | +COM. | - | - | Einzelverdrahtung mit Stecker ohne Leitung und mit Buchse | Single wiring | - | - | ||
52.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Gerade Armatur | Extra für nicht steckbare Typen | +COM. | - | - | Keine individuelle Verdrahtung oder Stecker | Single wiring | - | - |