Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V110-D5NCZJ-L4
Teilenummer
|
---|
V110-D5NCZJ-L4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsschraube Ausführung | Spezifikationen Schalter | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung) | Winkelrohrverschraubung (Eingang oben) | Plug-in | -COM. | - | Mit Schalter | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Port-Magnetventil Serie VV100, die Teilenummer ist V110-D5NCZJ-L4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V110-D5NCZJ-L4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsschraube Ausführung
Cable Length(m)
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Antriebstyp
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Allgemeine Spezifikationen
Spezifikationen Schalter
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V100-DS15-050 |
V100-DS15-050N |
V100-DS26-015 |
V110-D6CU-C4 |
V110-S5CU-C2 |
V110-S5CU-C4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsschraube Ausführung | Spezifikationen Schalter | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.47 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | D-Sub-Steckerkabel (für 15 Stifte) | ||
64.00 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2 × Nr.4-40 UNC | - | - | - | 5 | D-Sub-Steckerkabel (für 15 Stifte) | ||
49.19 € | 1 | auf Anfrage | Dazugehörige Komponenten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plug-in | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 1.5 | D-Sub-Anschlusskabel (für 26 Stifte) | ||
59.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | Zweifach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 12 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (nur unpolar) | Gerade Armatur | Plug-in | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
43.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø2 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (nur unpolar) | Gerade Armatur | Plug-in | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
43.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 3 Anschlüssen | Krümmerbasis | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | Direktleitungen | Führung, Tellerventil | Ø4 | Standard | 0 bis 0.7 | intern | Standard | Mit Leuchte und Überspannungsschutz (nur unpolar) | Gerade Armatur | Plug-in | +COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - |