Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY5545-5FUE-Q
Teilenummer
|
---|
SY5545-5FUE-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohre | Antriebstyp | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Ventilspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Verteiler | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | intern | - | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz (unpolar) | CE-konformes Produkt | Doppeltes Gehäuse (Doppel mit 3 Positionen) | SY5000 |
Loading...
Anzahl der Magnetventile | Zweifach |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Sockelmontage SY3000 / 5000 Serie 45S□, die Teilenummer ist SY5545-5FUE-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY5545-5FUE-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manueller Schalter
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohre
Antriebstyp
Dichtungsart
Führungs-Luftversorgung
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
CE-konform
Gehäuse-Ausführung
Ventilspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY3245-5FU-Q |
SY3345-5FU-Q |
SY3345-5FUE-Q |
SY3445-5FUE-Q |
SY3545-5FUD-Q |
SY5245-5FU-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohre | Antriebstyp | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | CE-konform | Gehäuse-Ausführung | Ventilspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.85 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 2 Positionen, Druck | - | - | - | - | - | - | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung | - | - | - | - | ||
108.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | - | - | - | - | - | - | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung | - | - | - | - | ||
110.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Verteiler | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | intern | - | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz (unpolar) | CE-konformes Produkt | Doppeltes Gehäuse (Doppel mit 3 Positionen) | SY3000 | ||
110.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Verteiler | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | intern | - | Ausführung handbetätigte Verriegelung durch Drücken und Drehen | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz (unpolar) | CE-konformes Produkt | Doppeltes Gehäuse (Doppel mit 3 Positionen) | SY3000 | ||
108.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Verteiler | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 3-Positionen-Druckzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Untergrund-Leitungen | Führung, Spule | Weiche Dichtung | intern | - | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz (unpolar) | CE-konformes Produkt | Doppeltes Gehäuse (Doppel mit 3 Positionen) | SY3000 | ||
98.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 2 Positionen, Druck | - | - | - | - | - | - | Keine Arretierung | Nicht verriegelbare Druckausführung | - | - | - | - |