Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY513-5YO-C8F-Q
Teilenummer
|
---|
SY513-5YO-C8F-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Direktleitungen | Führung, Spule | Ø8 | Standard | intern | Standard | Kein DIN-Klemmenanschluss (Norm EN-175301-803C) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Typ 20 mit Gehäuseanschluss | - | G | Standard | SY500 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für 3/5-Wege-Magnetventile / gemischt montierbarer Typ, die Teilenummer ist SY513-5YO-C8F-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY513-5YO-C8F-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Related component type
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohre
Antriebstyp
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Maßgeschneiderte Spezifikationen
CE-konform
Ventilspezifikationen
Type of fitting thread part
Type
Applications
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY313-5LOU-C4-Q |
SY313-5LOU-C6-Q |
SY313-5LOU-M5-Q |
SY513-5YOD-C8F-Q |
SY513-6DZ-01F-Q |
SY513-6G-01F-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Antriebstyp | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Führungs-Luftversorgung | Spule Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Maßgeschneiderte Spezifikationen | CE-konform | Ventilspezifikationen | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Direktleitungen | Führung, Spule | Ø4 | Standard | intern | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ | - | Rc | Standard | SY300 | ||
62.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Direktleitungen | Führung, Spule | Ø6 | Standard | intern | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ | - | Rc | Standard | SY300 | ||
59.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | M | M5 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | intern | Standard | L-Stecker, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung) | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ | - | - | Standard | SY300 | ||
63.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Direktleitungen | Führung, Spule | Ø8 | Standard | intern | Standard | Kein DIN-Klemmenanschluss (Norm EN-175301-803C) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Typ 20 mit Gehäuseanschluss | - | G | Standard | SY500 | ||
67.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | intern | Standard | DIN-Klemme mit Steckverbinder | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Typ 20 mit Gehäuseanschluss | - | - | Standard | SY500 | ||
56.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | 1 Konus | Ventil mit 3 Anschlüssen | Direkt | Standard | [1-fach] Einfach | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 12 V DC | G | 1/8 | Direktleitungen | Führung, Spule | - | Standard | intern | Standard | Eingegossenes Kabel Länge der Verbindungsleitung: 300 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne | Ohne | CE-konformes Produkt | Für Typ 20 mit Gehäuseanschluss | - | - | Standard | SY500 |