3/5-Wege-Magnetventile / gemischt montierbarer Typ (Teilenummern)

3/5-Wege-Magnetventile / gemischt montierbarer Typ
[Eigenschaften]
• Ein 3-Wege-Ventil, das gemischt und auf einen 5-Wege-Ventilblock montiert werden kann
• Halterungen und Anschlussplatten sind die gleichen wie bei der 5-Port SY3000/5000 Serie
• Es kann an alle Verteiler der SY3000/5000 Serie angeschlossen werden

[Bitte beachten Sie die folgenden Seiten des Katalogs]
P. 611/612 Gehäuse mit Öffnungen
P. 612/613 Sockelmontage
P. 613 Einschub

[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SY325-5LOU-Q

Teilenummer
SY325-5LOU-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Related component type Type of fitting thread part Type Applications

51.15 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 3 AnschlüssenKrümmerbasisStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise offenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DC--Untergrund-LeitungenFührung, Spule-StandardinternStandardL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung)OhneOhneCE-konformes ProduktFür Basisverrohrung Typ 41P/42P/45-A--StandardSY300

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für 3/5-Wege-Magnetventile / gemischt montierbarer Typ, die Teilenummer ist SY325-5LOU-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY325-5LOU-Q.

Produktvarianten

Teilenummer
SY313-5LOU-C4-Q
SY313-5LOU-C6-Q
SY313-5LOU-M5-Q
SY500-2A-01F
SY500-2A-C6
SY500-2A-C8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohre Antriebstyp Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Führungs-Luftversorgung Spule Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Befestigungselement Maßgeschneiderte Spezifikationen CE-konform Ventilspezifikationen Related component type Type of fitting thread part Type Applications

62.03 €

1 4 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-DirektleitungenFührung, SpuleØ4StandardinternStandardL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung)OhneOhneCE-konformes ProduktFür Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ-RcStandardSY300

62.03 €

1 4 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-DirektleitungenFührung, SpuleØ6StandardinternStandardL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung)OhneOhneCE-konformes ProduktFür Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ-RcStandardSY300

59.19 €

1 4 Arbeitstage Magnetventile1 KonusVentil mit 3 AnschlüssenDirektStandard[1-fach] Einfach2 Positionen, normalerweise geschlossenSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCMM5DirektleitungenFührung, Spule-StandardinternStandardL-Stecker, ohne SteckverbinderNicht verriegelbar, SteckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisierte Ausführung)OhneOhneCE-konformes ProduktFür Direktverrohrung Typ 20P/20SA Typ--StandardSY300

7.40 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------G1/8-------------Montage des Anschlussblocks---

7.98 €

1 39 Arbeitstage Dazugehörige Komponenten--------One-Touch-Leitungen---Ø6----------Montage des Anschlussblocks---

7.98 €

1 auf Anfrage Dazugehörige Komponenten--------One-Touch-Leitungen---Ø8----------Montage des Anschlussblocks---

Technischer Support