Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SY113A-SLO-PM3-Q
Teilenummer
|
---|
SY113A-SLO-PM3-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Spezifikationen Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Spule | CV-Wert | 0.012 |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0 bis 0.7 | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Anschluss-Magnetventil, direktgesteuert mit Gummidichtung Serie SY100 für große Durchflussmengen, die Teilenummer ist SY113A-SLO-PM3-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SY113A-SLO-PM3-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Spezifikationen Anschluss
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SY113A-5GD-M3-Q |
SY113A-5GZ-M3-Q |
SY113A-5H-M3-Q |
SY113A-VG-M3-Q |
SY113A-VG-PM3-Q |
SY114A-5G-M3-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Spezifikationen Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
42.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
39.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - |