5-port solenoid valve SY3000 / 5000 series mixed mounting type manifold (Teilenummern)

5-port solenoid valve SY3000 / 5000 series mixed mounting type manifold
A non-plug-in type manifold that can mount the SY3000 on the base of the SY5000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SS5Y5-M45-03B-C86-Q

Teilenummer
SS5Y5-M45-03B-C86-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.23 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method DIN-Schiene (ohne DIN-Schiene) Port pipe connection port diameter ⌀8 One-touch fitting (SY5000)/ ⌀6 one-touch fitting (SY3000)
Number of Valves(Stück) 3 Air supply / exhaust block mounting position Both sides Air supply /exhaust block pipe fitting specifications Standard internal pilot specifications
CE compliant CE-compliant product

Sie befinden sich auf der Seite für 5-port solenoid valve SY3000 / 5000 series mixed mounting type manifold, die Teilenummer ist SS5Y5-M45-03B-C86-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS5Y5-M45-03B-C86-Q.

Technischer Support