Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SS5Y3-45S6AND-04D-C6-08-Q |
SS5Y3-45S6AND-07D-M-09-Q |
SS5Y3-45S6AND-08D-M-10-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Number of Valves (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171.03 € | 1 | auf Anfrage | With DIN rail mounting (with DIN rail for 8 stations) | ⌀6 einfachwirkende Rohr | 4 | ||
319.60 € | 1 | auf Anfrage | With DIN rail mounting (with DIN rail for 9 stations) | Mixing | 7 | ||
344.29 € | 1 | auf Anfrage | Mit DIN-Schiene (mit DIN-Schiene für 10 Stationen) | Mixing | 8 |
Loading...
Art | Verteilersockel | Ausgangsformat | PNP Output (–COM.) | Specifications | Interne Pilotspezifikationen |
---|---|---|---|---|---|
Applicable valve | SY3000 | Air supply / exhaust block mounting position | D side (2-10 stations) | CE compliant | CE-compliant product |
Unit mounting position | D side |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Number of Valves(Stück)
Ausführung
Optionale Eigenschaften