Zahnriemen / RPP8 Gold / "ISO 13050" / RPP8 / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GUPA028808020
GUPA028808030
GUPA028808050
GUPA028808085
GUPA032008020
GUPA032008030
GUPA032008050
GUPA032008085
GUPA035208020
GUPA035208030
GUPA035208050
GUPA035208085
GUPA036008020
GUPA036008030
GUPA036008050
GUPA036008085
GUPA038408020
GUPA038408030
GUPA038408050
GUPA038408085
GUPA040808020
GUPA040808030
GUPA040808050
GUPA040808085
GUPA041608020
GUPA041608030
GUPA041608050
GUPA041608085
GUPA045608020
GUPA045608030
GUPA045608050
GUPA045608085
GUPA048008020
GUPA048008030
GUPA048008050
GUPA048008085
GUPA053608020
GUPA053608030
GUPA053608050
GUPA053608085
GUPA054408020
GUPA054408030
GUPA054408050
GUPA054408085
GUPA056008020
GUPA056008030
GUPA056008050
GUPA056008085
GUPA060008020
GUPA060008030
GUPA060008050
GUPA060008085
GUPA060808020
GUPA060808030
GUPA060808050
GUPA060808085
GUPA063208020
GUPA063208030
GUPA063208050
GUPA063208085
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wirklänge
(mm)
Breite
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
Bezeichnung

42.15 €

1 3 Arbeitstage 28820360.032288 - GLD8 - 20

65.34 €

1 3 Arbeitstage 28830360.048288 - GLD8 - 30

110.70 €

1 3 Arbeitstage 28850360.079288 - GLD8 - 50

189.03 €

1 3 Arbeitstage 28885360.135288 - GLD8 - 85

45.37 €

1 3 Arbeitstage 32020400.035320 - GLD8 - 20

70.65 €

1 3 Arbeitstage 32030400.053320 - GLD8 - 30

117.58 €

1 3 Arbeitstage 32050400.088320 - GLD8 - 50

202.83 €

1 3 Arbeitstage 32085400.15320 - GLD8 - 85

48.39 €

1 3 Arbeitstage 35220440.039352 - GLD8 - 20

75.38 €

1 3 Arbeitstage 35230440.058352 - GLD8 - 30

126.55 €

1 3 Arbeitstage 35250440.097352 - GLD8 - 50

217.32 €

1 3 Arbeitstage 35285440.165352 - GLD8 - 85

49.91 €

1 3 Arbeitstage 36020450.04360 - GLD8 - 20

76.89 €

1 3 Arbeitstage 36030450.059360 - GLD8 - 30

130.57 €

1 3 Arbeitstage 36050450.099360 - GLD8 - 50

223.50 €

1 3 Arbeitstage 36085450.168360 - GLD8 - 85

53.02 €

1 3 Arbeitstage 38420480.042384 - GLD8 - 20

82.29 €

1 3 Arbeitstage 38430480.063384 - GLD8 - 30

138.93 €

1 3 Arbeitstage 38450480.106384 - GLD8 - 50

238.27 €

1 3 Arbeitstage 38485480.18384 - GLD8 - 85

56.98 €

1 3 Arbeitstage 40820510.045408 - GLD8 - 20

87.49 €

1 3 Arbeitstage 40830510.067408 - GLD8 - 30

148.12 €

1 3 Arbeitstage 40850510.112408 - GLD8 - 50

255.87 €

1 3 Arbeitstage 40885510.191408 - GLD8 - 85

58.17 €

1 3 Arbeitstage 41620520.046416 - GLD8 - 20

89.36 €

1 3 Arbeitstage 41630520.069416 - GLD8 - 30

151.50 €

1 3 Arbeitstage 41650520.114416 - GLD8 - 50

261.34 €

1 3 Arbeitstage 41685520.194416 - GLD8 - 85

64.57 €

1 3 Arbeitstage 45620570.05456 - GLD8 - 20

98.97 €

1 3 Arbeitstage 45630570.075456 - GLD8 - 30

167.45 €

1 3 Arbeitstage 45650570.125456 - GLD8 - 50

288.84 €

1 3 Arbeitstage 45685570.213456 - GLD8 - 85

67.52 €

1 3 Arbeitstage 48020600.053480 - GLD8 - 20

104.37 €

1 3 Arbeitstage 48030600.079480 - GLD8 - 30

176.60 €

1 3 Arbeitstage 48050600.132480 - GLD8 - 50

304.16 €

1 3 Arbeitstage 48085600.224480 - GLD8 - 85

73.09 €

1 3 Arbeitstage 53620670.059536 - GLD8 - 20

111.46 €

1 3 Arbeitstage 53630670.088536 - GLD8 - 30

186.74 €

1 3 Arbeitstage 53650670.147536 - GLD8 - 50

323.41 €

1 3 Arbeitstage 53685670.251536 - GLD8 - 85

76.89 €

1 3 Arbeitstage 54420680.06544 - GLD8 - 20

116.77 €

1 3 Arbeitstage 54430680.09544 - GLD8 - 30

196.61 €

1 3 Arbeitstage 54450680.15544 - GLD8 - 50

339.53 €

1 3 Arbeitstage 54485680.254544 - GLD8 - 85

77.56 €

1 3 Arbeitstage 56020700.062560 - GLD8 - 20

118.30 €

1 3 Arbeitstage 56030700.092560 - GLD8 - 30

200.51 €

1 3 Arbeitstage 56050700.154560 - GLD8 - 50

342.72 €

1 3 Arbeitstage 56085700.262560 - GLD8 - 85

80.68 €

1 3 Arbeitstage 60020750.066600 - GLD8 - 20

121.46 €

1 3 Arbeitstage 60030750.099600 - GLD8 - 30

205.21 €

1 3 Arbeitstage 60050750.165600 - GLD8 - 50

353.40 €

1 3 Arbeitstage 60085750.281600 - GLD8 - 85

81.42 €

1 3 Arbeitstage 60820760.067608 - GLD8 - 20

122.92 €

1 3 Arbeitstage 60830760.1608 - GLD8 - 30

208.24 €

1 3 Arbeitstage 60850760.167608 - GLD8 - 50

357.89 €

1 3 Arbeitstage 60885760.284608 - GLD8 - 85

82.29 €

1 3 Arbeitstage 63220790.07632 - GLD8 - 20

123.59 €

1 3 Arbeitstage 63230790.104632 - GLD8 - 30

212.03 €

1 3 Arbeitstage 63250790.174632 - GLD8 - 50

365.14 €

1 3 Arbeitstage 63285790.295632 - GLD8 - 85

Loading...

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 5.4 Material Neoprene Teilung(mm) 8
Zugstrang Glasfaser Wickelnase nein Norm keine

Technischer Support