Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3040020-[1-30/1] |
G3040030-[1-30/1] |
G3040040-[1-30/1] |
G3040050-[1-30/1] |
G3040060-[1-30/1] |
G3040080-[1-30/1] |
G3040095-[1-30/1] |
G3040125-[1-30/1] |
G3040150-[1-30/1] |
G3040180-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Durchmesser (mm) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 2 | 0.004 | RLC 2,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 3 | 0.009 | RLC 3,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 4 | 0.015 | RLC 4,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 5 | 0.019 | RLC 5,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 6 | 0.037 | RLC 6,0 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 8 | 0.06 | RLC 8,0 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 9.5 | 0.09 | RLC 9,5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 12.5 | 0.15 | RLC 12,5 | ||
1 | 3 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 15 | 0.26 | RLC 15,0 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 1 ~ 30 | 18 | 0.31 | RLC 18,0 |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | glatt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | FDA-Zulassung | ja | Shorehärte(°) | 80 Shore A |
Farbe | Transparent |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Durchmesser(mm)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften