Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rippenanzahl | Breite (mm) | Wirklänge (mm) | Ausführung | Antistatisch | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 3000 | Standard | nein | 3.33 | - | ||
306.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 3150 | Standard | nein | 3.497 | - | ||
379.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 4000 | Standard | nein | 4.44 | - | ||
398.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 4250 | Standard | nein | 4.718 | - | ||
417.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 4500 | Standard | nein | 4.995 | - | ||
456.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 4750 | Standard | nein | 5.273 | - | ||
474.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | - | 5000 | Standard | nein | 5.55 | - | ||
1,508.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 10000 | Standard | nein | 16.65 | - | ||
1,611.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 10600 | Standard | nein | 17.649 | - | ||
1,705.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 11200 | Standard | nein | 18.648 | - | ||
1,793.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 11800 | Standard | nein | 19.647 | - | ||
1,899.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 12500 | Standard | nein | 20.813 | - | ||
455.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 2800 | Standard | nein | 4.662 | - | ||
455.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 3000 | Standard | nein | 4.995 | - | ||
459.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 3150 | Standard | nein | 5.245 | - | ||
474.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 3350 | Standard | nein | 5.578 | - | ||
499.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 22 | 3550 | ummantelt | ja | 5.911 | 3/ SPC 3550 Lw ConCar Kraftband | ||
524.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 3750 | Standard | nein | 6.244 | - | ||
569.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 4000 | Standard | nein | 6.66 | - | ||
597.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 4250 | Standard | nein | 7.076 | - | ||
626.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 4500 | Standard | nein | 7.493 | - | ||
685.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 4750 | Standard | nein | 7.909 | - | ||
711.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 5000 | Standard | nein | 8.325 | - | ||
769.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 5300 | Standard | nein | 8.825 | - | ||
852.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 5600 | Standard | nein | 9.324 | - | ||
903.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 6000 | Standard | nein | 9.99 | - | ||
948.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 6300 | Standard | nein | 10.49 | - | ||
1,002.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 6700 | Standard | nein | 11.156 | - | ||
1,078.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 7100 | Standard | nein | 11.822 | - | ||
1,158.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 7500 | Standard | nein | 12.488 | - | ||
1,227.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 8000 | Standard | nein | 13.32 | - | ||
1,294.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 8500 | Standard | nein | 14.153 | - | ||
1,381.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 9000 | Standard | nein | 14.985 | - | ||
1,450.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | - | 9500 | Standard | nein | 15.818 | - | ||
2,011.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 10000 | Standard | nein | 22.2 | - | ||
2,148.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 10600 | Standard | nein | 23.532 | - | ||
2,273.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 11200 | Standard | nein | 24.864 | - | ||
2,390.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 11800 | Standard | nein | 26.196 | - | ||
2,532.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 12500 | Standard | nein | 27.75 | - | ||
607.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 2800 | Standard | nein | 6.216 | - | ||
607.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 3000 | Standard | nein | 6.66 | - | ||
612.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 3150 | Standard | nein | 6.993 | - | ||
632.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 3350 | Standard | nein | 7.437 | - | ||
666.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 3550 | Standard | nein | 7.881 | - | ||
699.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 3750 | Standard | nein | 8.325 | - | ||
758.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 4000 | Standard | nein | 8.88 | - | ||
797.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 4250 | Standard | nein | 9.435 | - | ||
835.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 4500 | Standard | nein | 9.99 | - | ||
913.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 4750 | Standard | nein | 10.545 | - | ||
948.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 5000 | Standard | nein | 11.1 | - | ||
1,026.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 5300 | Standard | nein | 11.766 | - | ||
1,136.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 5600 | Standard | nein | 12.432 | - | ||
1,204.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 6000 | Standard | nein | 13.32 | - | ||
1,264.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 6300 | Standard | nein | 13.986 | - | ||
1,336.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 6700 | Standard | nein | 14.874 | - | ||
1,437.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 7100 | Standard | nein | 15.762 | - | ||
1,478.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 7300 | Standard | nein | 16.206 | - | ||
1,544.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 7500 | Standard | nein | 16.65 | - | ||
1,636.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 8000 | Standard | nein | 17.76 | - | ||
1,725.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | - | 8300 | Standard | nein | 18.426 | - |
Loading...
Höhe(mm) | 22.6 | Rippenabstand(mm) | 25.5 | Material | Neoprene |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Polyester | Norm | DIN 7753 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rippenanzahl
Breite(mm)
Wirklänge(mm)
Ausführung
Antistatisch
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften