Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G31110100-[1-30/1] |
G31110130-[1-30/1] |
G31110170-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6.5 | 1 ~ 30 | 2.54 | CL 10 / Z | ||
1 | auf Anfrage | 13 | 8 | 1 ~ 30 | 3.3 | CL 13 / A | ||
1 | auf Anfrage | 17 | 11.5 | 1 ~ 30 | 4.32 | CL 17 / B |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | gezahnt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | braun | FDA-Zulassung | ja |
Shorehärte(°) | 80 Shore A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften