Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G3130130-[1-30/1] |
G3130170-[1-30/1] |
G3130220-[1-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollenlänge (m) | Gewicht / m (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 Arbeitstage | 13 | 16 | 1 ~ 30 | 0.16 | VL-RT 13 / A | ||
1 | 17 Arbeitstage | 17 | 19.5 | 1 ~ 30 | 0.26 | VL-RT 17 / B | ||
1 | 17 Arbeitstage | 22 | 28.5 | 1 ~ 30 | 0.47 | VL-RT 22 / C |
Loading...
Material | Polyurethan | Ausführung | ungezahnt | Zugstrang | nein |
---|---|---|---|---|---|
Antistatisch | nein | Farbe | braun | FDA-Zulassung | ja |
Shorehärte(°) | 80 Shore A | Zusatzbezeichnung | Spitzkeilriemen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Rollenlänge(m)
Gewicht / m(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften